RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Número de artículo:
103001074
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Número de artículo:
103001074
- permite el retro-equipamiento con una pieza de bloqueo integrada
- adecuado para los sistemas de actuadores B30 existentes
- Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
- Para Plantas complejas
- Previene la actuación del interruptor
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ |
Número de artículo (Nº artículo) |
103001074 |
EAN (European Article Number) |
4030661421698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material del revestimiento de la caja |
recubierta de polvo |
Material |
Metal |
Color del producto |
Negro |
Peso bruto |
g |
Datos generales - Características
Pieza de bloqueo integrado |
Sí |
Datos mecánicos
Actuador montado |
Exterior |
Datos mecánicos - Dimensiones
Profundidad |
5 mm |
Longitud del actuador |
60 mm |
Anchura del actuador |
115 mm |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
1x Grupo de montaje |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/5/2025 01:42