RF-AZM201-N
Número de artículo:103003543

Descripción de artículo
- Kit para el retro-equipamiento de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- Ampliación posterior de las funciones del dispositivo de seguridad de bloqueo por solenoide AZM201
- Posibilidad de precintaje opcional
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRF-AZM201-N
Número de artículo (Nº artículo)103003543
EAN (European Article Number)4030661433516
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
MaterialMetal
Color del productoNegro
Peso bruto30g
Datos mecánicos - Dimensiones
Profundidad5mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x Grupo de montaje
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/09/2026, 05:03