RK - Interruptor tipo Joy-Stick / Pulsador tipo Joy-Stick
RK-S-42-2ST8-1
RK-S-42-2ST8-1
Número de artículo:
103013329
Descripción de artículo
Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Montaje Tuerca moleteada
hasta 6 mm Grosor de la placa frontal
para condiciones duras de medio ambiente
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
RK-S-42-2ST8-1 | Schmersal - The DNA of Safety