RL
Número de artículo:101190088

Descripción de artículo
- Impresión con símbolo de lámpara encendida
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal198961
Descripción del tipo de productoRL
Número de artículo (Nº artículo)101190088
EAN (European Article Number)4030661448794
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Aprobaciones - Normas
CertificadoscURus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Estrés climáticoIEC 60068-2-30
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto35g
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Montajebayoneta
Posición de brida de montaje3
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesEN 50005EN 50013
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
Par de apriete de los bornes1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Anchura 10mm
Profundidad45mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Resistencia a la vibración20 g / 10 ... 150 Hz
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa250VAC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/11/2026, 00:56