RLDEWS24
Número de artículo:101195136

Descripción de artículo
- Racor roscado
- Posición de brida de montaje 3
- LED blanco
- 24 CA/CC
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRLDEWS24
Número de artículo (Nº artículo)101195136
EAN (European Article Number)4030661487366
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Aprobaciones - Normas
CertificadoscURus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Estrés climáticoIEC 60068-2-30
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto23g
Datos generales - Características
Indicador integrado, generalSí
Datos mecánicos
Instrucciones para el montajeenchufable
Posición de brida de montaje3
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesEN 50005EN 50013
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible0,5 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
Par de apriete de los bornes1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud46mm
Anchura 10mm
Profundidad45mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Resistencia a la vibración20 g / 10 ... 150 Hz
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui440 V
Grado de polución3
Indicación de estado
color del LEDblanco
Nota (Indicador de estado por LED)Tensión de alimentación UB: 24 VAC/DC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/10/2026, 20:57