RM40S
Número de artículo:103004896

Descripción de artículo
- Tope de puerta con función de retención magnética
- combinable en todos los lados
- Fuerza de enclavamiento dependiendo del montaje
- caja de acero fino
- Insensible a la suciedad
- Adecuado para la industria alimentaria
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930266
Descripción del tipo de productoRM40S
Número de artículo (Nº artículo)103004896
EAN (European Article Number)4030661435008
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-24-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero inoxidable
Peso bruto404g
Datos mecánicos
Área activadesde el lado lateral
Fuerza de retención25N
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 88mm
Altura27mm
Profundidad14,5mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 04:08