RM40S-1C
Número de artículo:103004893

Descripción de artículo
- Tope de puerta con función de retención magnética
- combinable en todos los lados
- Fuerza de enclavamiento dependiendo del montaje
- caja de acero fino
- Insensible a la suciedad
- Adecuado para la industria alimentaria
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930268
Descripción del tipo de productoRM40S-1C
Número de artículo (Nº artículo)103004893
EAN (European Article Number)4030661434995
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-24-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero inoxidable
Peso bruto420g
Datos mecánicos
Área activadesde el lado lateralen el lado ángular
Fuerza de retención25N35N
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 88mm
Altura27mm
Profundidad14,5mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/10/2026, 00:52