RM40S-C
Número de artículo:103004897

Descripción de artículo
- Tope de puerta con función de retención magnética
- combinable en todos los lados
- Fuerza de enclavamiento dependiendo del montaje
- caja de acero fino
- Insensible a la suciedad
- Adecuado para la industria alimentaria
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930267
Descripción del tipo de productoRM40S-C
Número de artículo (Nº artículo)103004897
EAN (European Article Number)4030661435015
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-24-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero inoxidable
Peso bruto433g
Datos generales - Características
Orificios roscados en la parte trasera Sí
Datos mecánicos
Área activadesde el lado de la tapadesde el lado lateralen el lado ángular
Fuerza de retención25N35N60N
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 88mm
Altura27mm
Profundidad14,5mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/11/2026, 01:40