RMEHGN
Número de artículo:101195071

Descripción de artículo
- calota alta
- Multi-LED, extra claro integrado en cabezal del dispositivo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Protección IP65
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRMEHGN
Número de artículo (Nº artículo)101195071
EAN (European Article Number)4030661601649
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPiloto luminoso
Forma de construcciónCalota altaCalota planaRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material de la calotaPlástico
Material del anillo frontalAluminio
Color de la calotaVerde
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto50g
Datos generales - Características
Montaje en placa frontalSí
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Indicador integrado, generalSí
Datos mecánicos
MontajeBrida de montaje ELM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Pulso de actuación, mínima4mm
Pulso de actuación, máxima5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro total39,5mm
Altura de la calota11mm
Diámetro de la calota25mm
Diámetro del anillo frontal39,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)para 24VAC/DC
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/10/2026, 15:23