RMF-3
Número de artículo:167002200

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal137113
Descripción del tipo de productoRMF-3
Número de artículo (Nº artículo)167002200
EAN (European Article Number)7895054567127
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Propiedades Globales
VersiónBrida de montaje
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaPlástico
Color del productoNegro
Peso bruto20g
Datos generales - Características
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud45,5mm
Anchura 30mm
Altura21,5mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/11/2026, 04:42