RMLHBL
Número de artículo:101188311
Archivo

Descripción de artículo
- calota alta
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Protección IP65
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoRMLHBL
Número de artículo (Nº artículo)101188311
EAN (European Article Number)4030661487304
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPiloto luminoso
Forma de construcciónCalota altaRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material de la calotaPlástico
Material del anillo frontalAluminio
Color de la calotaAzul
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesAzul
Peso bruto45g
Datos generales - Características
Montaje en placa frontalSí
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Indicador integrado, generalNo
Datos mecánicos
Fuerza de accionamiento0,2N
MontajeBrida de montaje ELM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Pulso de actuación, mínima4mm
Pulso de actuación, máxima5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro total39,5mm
Altura de la calota11mm
Diámetro de la calota22mm
Diámetro del anillo frontal39,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/11/2026, 17:23