RSS 36-I1-D-R
Número de artículo:101218842
Archivo

Descripción de artículo
- Codificación individual con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 1 x Cable de salida 8-polos
- Actuación lateralmente
- Caja de termoplástico
- 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- Trasladable
- Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoRSS 36-I1-D-R
Número de artículo (Nº artículo)101218842
EAN (European Article Number)4030661416410
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Información generalCodificación individual
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activoRFID
Banda de frecuencia RFID125kHz
Potencia de emisión RFID, máxima-6dBm
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Topología del sensorSensor para conexión en serie
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de reacción, máximo100ms
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad en caso de desconexión mediante actuador, máximo100ms
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad al desconectar mediante las entradas de seguridad, máximo0,5ms
Peso bruto80g
Datos generales - Características
RetenciónSí
Salida de diagnósticoSí
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Conexión en serieSí
Funciones de seguridad Sí
Conectable en cascadaSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's3
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación1
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF2,70 x 10⁻¹⁰/h
Valor de PFD2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Planos de accionamientodesde el lado lateral
Área activadesde el lado lateral
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Maniobras para resguardos (puertas) ≤ 5 kgVelocidad de accionamiento < 0,25 m/s
Fuerza de retención, aproximadamente18N
MontajePara el montaje de sensores igual como el montaje de los actuadores laterales tornillos de 25 mm de longitud son suficientes. En caso de montaje de actuadores verticalmente y con el uso de las arandelas/juntas recomendamos tornillos de 30mm.
Ejecución de los tornillos de fijación2x M4 (tornillo de cabeza cilíndrica con arandelas DIN 125A / forma A)
Tightening torque of the fixing screws, minimum2,2Nm
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo2,5Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación, típica12mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao10mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar16mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Histéresis (distancia de conmutación), máxima2mm
Precisión a la repetición R0,5mm
Indicación (precisión a la repetición R)Desviación axial: El lateral largo permite un máx. desalineamiento de altura (x) entre sensor y actuador de 8 mm (p.ej. tolerancia de montaje o por puertas de resguardos desalineandose). La desviación transversal (y) es de un máx. de ± 18 mm (véase figura
Datos mecánicos - Conexionado
Nota (Longitud de la cadena de sensores)La longitud y la sección de cable afectan a la caída de tensión, dependiendo de la corriente de salida
Nota (Conexión en serie)Número de equipos ilimitado, observar protección de cables externa, máx. 31 equipos con diagnóstico de serie SD
Longitud del cable2m
ConexionadoCable (Y-UL 2517), 8-polos
Sección del cable, máxima8 x 0,35 mm²
Sección22AWG
Tipo de cableLiYY
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor22mm
Anchura del sensor106,3mm
Altura del sensor25mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67IP69
Temperatura ambiente-28 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-28 ... +85 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 % (fuente de alimentación PELV)
Corriente operativa, mínima0,5mA
Corriente de circuito abierto I0, típico35mA
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa600mA
Corriente de cortocircuito100A
Fusibles eléctricos, máximo2A
Retardo de disponibilidad, máxima2.000ms
Frecuencia de conmutación, máxima1Hz
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Denominación, entradas de seguridadX1 y X2
Corriente operativa de las entradas de seguridad5mA
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Periodo de impulso de prueba, mínima100ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadY1 y Y2
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)250mA
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,25A
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima1V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,25A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Periodo de impulso de prueba, típico1.000ms
Duración de impulso de prueba, máxima0,3ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC2
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1C2
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Denominación, salidas de diagnósticoOUT
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima2V
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,05A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,05A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisiónIEC 61000-6-4
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)LED amarillo: Estado operativoLED rojo: errorLED verde: Tensión de alimentación
Asignación de contactos
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Entrada de seguridad 1
PIN 3A2 GND Azul
PIN 4Y1 Salida de seguridad 1 Negro
PIN 5OUT Salida de diagnóstico OUT Gris
PIN 6X2 Entrada de seguridad 2 Violeta
PIN 7Y2 Salida de seguridad 2 Rojo
PIN 8IN Sin función Rosa
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)RST 36-1RST 36-1-R
Recomendación interruptor de seguridadPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Durante la codificación individual un actuador RST será aprendizado a través de una rutina simple durante en inicio. De esta forma cualquier manipulación mediante un actuar de sustitución/recambio esta evitado permanentemente.Wymagania względem modułu bezpieczeństwa: 2-kanałowe wejście bezpieczne, odpowiednie dla czujników PNP z funkcją NO. Moduł bezpieczeństwa musi tolerować wewnętrzne testy czujników z cyklicznym wyłączaniem ich wyjść na maks. 0,5 ms. Moduł bezpieczeństwa ni
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/10/2026, 02:46