RSS 36-I2-ST-AS-R
Número de artículo:103001539

Descripción de artículo
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- con retención
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- opcionalmente con enclavamiento magnético
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRSS 36-I2-ST-AS-R
Número de artículo (Nº artículo)103001539
EAN (European Article Number)4030661426228
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación individual, aprendizajes multiples
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activoRFID
Banda de frecuencia RFID125kHz
Potencia de emisión RFID, máxima-6dBm
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Tiempo de reacción, máximo100ms
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Peso bruto128g
Datos generales - Características
RetenciónSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Nº de direcciones de actuación3
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF5,13 x 10⁻¹⁰/h
Valor de PFD3,24 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Maniobras para resguardos (puertas) ≤ 5 kgVelocidad de accionamiento < 0,25 m/s
Fuerza de retención, aproximadamente18N
Ejecución de los tornillos de fijación2x M4 (tornillo de cabeza cilíndrica con arandelas DIN 125A / forma A)
Tightening torque of the fixing screws, minimum2,2Nm
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo2,5Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación, típica12mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao10mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar20mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Histéresis (distancia de conmutación), máxima2mm
Precisión a la repetición R0,5mm
Indicación (precisión a la repetición R)Desviación axial: El lateral largo permite un máx. desalineamiento de altura (x) entre sensor y actuador de 8 mm (p.ej. tolerancia de montaje o por puertas de resguardos desalineandose). La desviación transversal (y) es de un máx. de ± 18 mm (véase figura
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor22mm
Anchura del sensor106,3mm
Altura del sensor25mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67IP69
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Retardo de disponibilidad, máxima5.000ms
Frecuencia de conmutación, máxima1Hz
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa18 ... 31,6 VDC
AS-i Corriente operativa, máxima100mA
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-IEsclavo de seguridad
AS-i Versión V 3.0
Perfil AS-i S-0.B.F.E
AS-i, código-IO0x0
AS-i, código-ID0xB
AS-i, código ID-10xF
AS-i, código ID-20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0Actuador aplicado
Bits de parámetro AS-I, P1Aviso de zona límite (FID)
Bits de parámetro AS-I, P2Tiempo de protección contra manipulación activo (FID)
Bits de parámetro AS-I, P3Error de dispositivo (FID)
Nota (bits de parámetro AS-I)FID: error periférico.Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED verde/rojo (LED AS-i bicolor):tensión de alimentación /error de comunicación /error de esclavo = 0 / error periférico detectado / tiempo de protección contra neutralización/manipulación activo(2) LED amarillo:Estado del equipo (estado de habilitación) / aviso de zona límite / fallo del equipo
Asignación de contactos
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)RST 36-1-R
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/07/2026, 04:53