RSS16-D-R-CC
Número de artículo:103004365

Descripción de artículo
- Codificación universal con tecnología RFID
- Conexión de tensión de muelle
- Conexión en serie
- con retención
- Tope de puerta con función de retención magnética
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- 3 distintas direcciones de accionamiento
- Conexión mediante caja de bornes o conector
- También adecuado para la conexión en serie
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930351
Descripción del tipo de productoRSS16-D-R-CC
Número de artículo (Nº artículo)103004365
EAN (European Article Number)4030661456898
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELcULusFCCICTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3
Información generalCodificación universal
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoRFID
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Topología del sensorSensor para conexión en serie
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Área activaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de reacción, máximo100ms
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Peso bruto208g
Datos generales - Características
Imán de enclavamientoSí
Salida de diagnósticoSí
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Conexión en serieSí
Funciones de seguridad Sí
Conectable en cascadaSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's2
Cantidad de salidas de semiconductor con función de indicación1
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF6,30 x 10⁻¹¹/h
Valor de PFD1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Planos de accionamientodesde el lado arrivadesde el lado frontaldesde el lado trasero
Área activadesde el lado de la tapadesde el lado frontaldesde el lado lateral
Montaje2 x M5, Tornillo de cabeza cilíndrica
Par de apriete de los tornillos de sujeción2Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación, típica15mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao5mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar30mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Histéresis (distancia de conmutación), máxima2mm
Precisión a la repetición R0,5mm
Datos mecánicos - Conexionado
Nota (Longitud de la cadena de sensores)La longitud y la sección de cable afectan a la caída de tensión, dependiendo de la corriente de salida
Nota (Conexión en serie)Número de equipos ilimitado, observar protección de cables externa, máx. 31 equipos con diagnóstico de serie SD
Entrada de cables4 x M16 x 1,5
ConexionadoConexión de tensión de muelle
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor91mm
Anchura del sensor52mm
Altura del sensor30mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-28 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-28 ... +85 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente operativa, mínima0,5mA
Corriente de circuito abierto I0, típico100mA
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa2.100mA
Corriente de cortocircuito100A
Retardo de disponibilidad, máxima2.000ms
Frecuencia de conmutación, máxima1Hz
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Corriente operativa de las entradas de seguridad5mA
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)1.000mA
Corriente de salida (salida seguridad), máxima1A
Ejecución de los elementos de conmutacióntipo p
Caída de tensión Ud, máxima1V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-121A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-131A
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Corriente nominal operativa50mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Caída de tensión Ud, máxima2V
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,05A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,05A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisiónIEC 61000-6-4
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)LED amarillo: Estado operativoLED multicolor: Verde, rojoLED rojo: errorLED verde: Tensión de alimentación
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)RST16-1-R
Recomendación interruptor de seguridadPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/10/2026, 06:19