RSS16-I1-D-R-ST8H
Número de artículo:103009533

Descripción de artículo
- Codificación individual con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Conexión en serie
- 1 x Conector M12, 8 polos
- con retención
- Tope de puerta con función de retención magnética
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- 3 distintas direcciones de accionamiento
- Conexión mediante caja de bornes o conector
- También adecuado para la conexión en serie