RSS260-D-ST
Número de artículo:103003602

Descripción de artículo
- Codificación universal con tecnología RFID
- 1 x Conector M8
- Actuación desde la frente y lateralmente posible
- Caja de termoplástico
- Montaje sencillo sin escuadras adicionales
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193841
Descripción del tipo de productoRSS260-D-ST
Número de artículo (Nº artículo)103003602
EAN (European Article Number)4030661436418
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELcULusFCCICTÜV
Propiedades Globales
NormasEN 60947-5-3EN 61508EN ISO 13849-1
Información generalCodificación universal
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoRFID
Banda de frecuencia RFID125kHz
Potencia de emisión RFID, máxima-6dBm
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Topología del sensorSensor para conexión en serie
Material de la cajaPlástico, termoplástico
Área activaPlástico, termoplástico
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad en caso de desconexión mediante actuador, máximo100ms
Peso bruto48g
Datos generales - Características
Salida de diagnósticoSí
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Conexión en serieSí
Funciones de seguridad Sí
Conectable en cascadaSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's3
Cantidad de polos8
Cantidad de entradas digitales seguras 2
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Certificación de seguridad
NormasEN 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF6,80 x 10⁻¹⁰/h
Valor de PFD1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Planos de accionamientodesde el lado frontaldesde el lado lateral
Área activadesde el lade de frentedesde el lado lateral
MontajePara el montaje de los sensores se necesitan generalmente tornillos con una longitud de 20 mm. Si se utilizan los grupos de montaje, se recomienda el uso de tornillos de 25 mm de longitud.
Ejecución de los tornillos de fijación2x M4
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo0,8Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación típica, frontal12mm
Distancia de conmutación típica, lateral9mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao, frontal10mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar, frontal18mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao, lateral6mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar, lateral15mm
Indicación (Sao)The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
Nota (distancia de conmutación)Desalineación axial Sensores de seguridad y su actuador permite un desalineamiento horizontal y vertical entre ellos. El desalineamiento posible depende de la distancia de las caras activas del sensor y del actuador. Dentro de la tolerancia el sensor estaTodas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Histéresis (distancia de conmutación), máxima2mm
Precisión a la repetición R0,5mm
Indicación (precisión a la repetición R)Desviación axial: El lateral largo permite un máx. desalineamiento de altura (x) entre sensor y actuador de 8 mm (p.ej. tolerancia de montaje o por puertas de resguardos desalineandose). La desviación transversal (y) es de un máx. de ± 18 mm (véase figura
Datos mecánicos - Conexionado
Nota (Longitud de la cadena de sensores)La longitud y la sección de cable afectan a la caída de tensión, dependiendo de la corriente de salida
Nota (Conexión en serie)Número de equipos ilimitado, observar protección de cables externa, máx. 31 equipos con diagnóstico de serie SD
Conector (mecánico)Conector empotrado: M12, 8-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor29,5mm
Anchura del sensor39,2mm
Altura del sensor18mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-28 ... +65 °C
Temperatura de almacén y de transporte-28 ... +85 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente operativa, mínima0,5mA
Corriente de circuito abierto I0, típico35mA
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa600mA
Corriente de cortocircuito100A
Fusibles eléctricos, máximo2A
Retardo de disponibilidad, máxima2.000ms
Frecuencia de conmutación, máxima1Hz
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Denominación, entradas de seguridadX1 und X2
Umbrales de conmutación−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Corriente operativa de las entradas de seguridad5mA
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Periodo de impulso de prueba, mínima100ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadY1 y Y2
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)250mA
Corriente de salida (salida seguridad), máxima0,25A
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima1V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,25A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Periodo de impulso de prueba, típico1.000ms
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Denominación, salidas de diagnósticoOUT
Corriente nominal operativa50mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima2V
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,05A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,05A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisiónIEC 61000-6-4
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)LED amarillo: Estado operativoLED rojo: errorLED verde: Tensión de alimentación
Asignación de contactos
PIN 1A1 Ue: blanco
PIN 2X1 entrada de seguridad 1: marrón
PIN 3A2 GND: verde
PIN 4Y1 salida de seguridad 1: amarillo
PIN 5OUT Salida de diagnóstico
PIN 6X2 entrada de seguridad 2: rosa
PIN 7Y2 salida de seguridad 2: azul
PIN 8IN sin función: rojo
Accesorios
Recomendación (actuador)RST-U-2RST16-1RST260-1
Recomendación interruptor de seguridadPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Nota
Nota (en general)Wymagania względem modułu bezpieczeństwa: 2-kanałowe wejście bezpieczne, odpowiednie dla czujników PNP z funkcją NO. Moduł bezpieczeństwa musi tolerować wewnętrzne testy czujników z cyklicznym wyłączaniem ich wyjść na maks. 0,5 ms. Moduł bezpieczeństwa ni
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/11/2026, 09:10