RSS260-I2-D-LSTM12-5-0,25M
Número de artículo:103025103


Descripción de artículo
- Conector de cable M12, 5-polos para la conexión individual
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Montaje sencillo sin escuadras adicionales
- Actuación desde la frente y lateralmente posible
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- Caja de termoplástico