RSS260-I2-ST-AS-DU
Número de artículo:103045605
Archivo

Descripción de artículo
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Sensor de seguridad, electrónico
- Caja de termoplástico
- Pequeñas dimensiones, distancia de conmutación amplia
- Protección IP65 / IP67
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoRSS260-I2-ST-AS-DU
Número de artículo (Nº artículo)103045605
EAN (European Article Number)4030661565293
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELASi-SaWcULusFCCTÜV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación individual, aprendizajes multiples
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activoRFID
Material de la cajaTermoplástico "Hotmelt "
Tiempo de reacción, máximo100ms
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Peso bruto55g
Datos generales - Características
CodificaciónSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Nº de direcciones de actuación2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF3,93 x 10⁻¹⁰/h
Valor de PFD6,89 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación Sn9 mm (en caso de actuación lateral)12 mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao, frontal10mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar, frontal18mm
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao, lateral6mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar, lateral15mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Histéresis (distancia de conmutación), máxima2mm
Precisión a la repetición R0,5mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector M8, 4-polos, codificado A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor18mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor29,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Retardo de disponibilidad, máxima2.000ms
Frecuencia de conmutación, máxima1Hz
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa18 ... 31,6 VDC
AS-i Corriente operativa, máxima100mA
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-IEsclavo de seguridad
AS-i Versión V 2.1
Perfil AS-i S-0.B.F.E
AS-i, código-IO0x0
AS-i, código-ID0xB
AS-i, código ID-10xF
AS-i, código ID-20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0Actuador aplicado
Bits de parámetro AS-I, P1Aviso de zona límite (FID)
Bits de parámetro AS-I, P2Tiempo de protección contra manipulación activo (FID)
Bits de parámetro AS-I, P3Error de dispositivo (FID)
Nota (bits de parámetro AS-I)FID: error periférico.Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED verde/rojo (LED AS-i bicolor):tensión de alimentación /error de comunicación /error de esclavo = 0 / error periférico detectado / tiempo de protección contra neutralización/manipulación activo(2) LED amarillo:Estado del equipo (estado de habilitación) / aviso de zona límite / fallo del equipo
Asignación de contactos
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Actuador con placa de montaje y
Accesorios
Recomendación (actuador)RST260-1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/10/2026, 15:53