RSS32S3
Número de artículo:101195367
Archivo

Descripción de artículo
- Interruptor selector de llave p.ej. Para autorización de operación
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoRSS32S3
Número de artículo (Nº artículo)101195367
EAN (European Article Number)4030661487182
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónInterruptor selector con acción por llave - Montaje en placa frontal
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del bombín de cierreAcero
Material del anillo frontalAluminio
Color del cilindro de cierrePlata
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto100g
Datos generales - Características
Montaje en placa frontalSí
Orejas de fijaciónSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de pitón2
Cantidad de posiciones de conmutación3
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Posición de retirada de la llavePosición II
Posición de enclavamientoderechoizquierda
Vida mecánica, dispositivos de mando300.000Maniobras
Ángulo de conmutación, izquierdo90°
Ángulo de conmutación, derecha90°
Fuerza de accionamiento0,2N
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Nº de llaveEKM30
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro total39,5mm
Diámetro del anillo frontal39,5mm
Diámetros de los bombines de cierres 22mm
Diám. del taladro22,3mm
Altura con llave insertado58mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro2 llaves
Nota
Nota (en general)Cajas especiales bajo consulta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/11/2026, 11:20