RST 36-1-AD03
Número de artículo:103001554

Descripción de artículo
- Actuación lateralmente
- Montaje y ajuste simple y adaptable
- Interfaz AS
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRST 36-1-AD03
Número de artículo (Nº artículo)103001554
EAN (European Article Number)4030661426433
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.
Propiedades Globales
Material de la actuadorPlástico
Peso bruto55g
Datos mecánicos
Área activadesde el lado frontal
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador22mm
Anchura del actuador91mm
Alta del actuador25mm
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)RSS 36 ASRSS260 AS
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 18:29