RST16-1-R
Número de artículo:103004337

Descripción de artículo
- accionamiento frontal desde la dirección de montaje
- Forma plana
- con imán de bloqueo
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930229
Descripción del tipo de productoRST16-1-R
Número de artículo (Nº artículo)103004337
EAN (European Article Number)4030661443171
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Información adicional, (código en pedidos)Nota: Sensor y actuadore deben pedirse por separado.
Propiedades Globales
Material de la actuadorPlástico, acero inoxidable
Peso bruto25g
Datos generales - Características
Imán de enclavamientoSí
Datos mecánicos
Área activadesde el lado frontal
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador24mm
Anchura del actuador61mm
Alta del actuador9mm
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)RSS16-R
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/09/2026, 13:43