RWS32
Número de artículo:101188353

Descripción de artículo
- Muletilla corta
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRWS32
Número de artículo (Nº artículo)101188353
EAN (European Article Number)4030661487113
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónConmutador seleccionador
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Muletillacorto
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del anillo frontalAluminio
Material de la muletillaABS
Color del anillo frontalPlata
Color de la muletillaNegro
Peso bruto50g
Datos generales - Características
Montaje en placa frontalSí
Orejas de fijaciónSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de pitón2
Cantidad de posiciones de conmutación3
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Posición de enclavamientoleft - right
Vida mecánica, dispositivos de mando300.000Maniobras
Ángulo de conmutación, izquierdo55°
Ángulo de conmutación, derecha55°
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica del selector0,2N
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro total39,5mm
Diámetro del anillo frontal39,5mm
Longitud de la muletilla25mm
Diámetro de la muletilla30mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/11/2026, 21:55