RWSE10K.1
Número de artículo:101195864

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRWSE10K.1
Número de artículo (Nº artículo)101195864
EAN (European Article Number)4030661601335
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Propiedades Globales
VersiónMuletilla
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Muletillalarga
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalAluminio
Color del anillo frontalPlata
Color de la muletillaGris
Peso bruto240g
Datos generales - Características
Montaje en placa frontalSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación10
Datos mecánicos
Ángulo de conmutación30°
Fuerza de accionamiento0,2N
Montajebrida de montaje
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura32mm
Profundidad de montaje87,5mm
Diámetro del anillo frontal39,5mm
Longitud de la muletilla34mm
Diámetro de la muletilla54mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui690 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 20A
Potencia de conmutación, AC-35.500W
Potencia de conmutación, AC-237.500W
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/10/2026, 21:34