S-K4P-M8-S-G-X-X-X-X-X-1
Número de artículo:101210015

Descripción de artículo
- Conector sin cable
- 4 polos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoS-K4P-M8-S-G-X-X-X-X-X-1
Número de artículo (Nº artículo)101210015
EAN (European Article Number)4030661385372
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versión 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Propiedades Globales
Versiónrecto
Color de la carcasaNegro
Peso bruto30g
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa60VAC
Tensión nominal operativa60VDC
Corriente nominal operativa4.000mA
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 08:14