S100-PR
Número de artículo:103040805

Descripción de artículo
- Formato compacto en miniatura
- Solución económica
- Fuente de luz LED bien visible
- integrado
- Versión de Sensor a prueba de manipulaciones
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoS100-PR
Número de artículo (Nº artículo)103040805
EAN (European Article Number)4030661555638
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto8g
Datos mecánicos
Alcance, mínima10mm
Alcance, máxima6.000mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector empotrado M8, 4-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura del sensor12mm
Altura del sensor20mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x Barrera de luz de reflexión
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/10/2026, 15:21