SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Número de artículo:101192805

Descripción de artículo
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 para convertir las señales de diagnóstico en serie al protocoloPROFIBUS DP
- El Gateway Profibus SD-I-DP-V0-2 es un esclavo de Profibus
- Dispositivo para montaje en caja de control en raíles DIN convencionales, con clase de protección IP 10
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Número de artículo (Nº artículo)101192805
EAN (European Article Number)4030661353951
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
Número eCl@ss, versión 9.027-23-02-08
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Propiedades Globales
Peso bruto120g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's4
Datos mecánicos
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales a fuerza de resorte
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 50mm
Altura72mm
Profundidad97mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP10
Temperatura ambiente-5 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones5 ... 9 Hz, amplitud 3,5 mm9 ... 150 Hz, con 1 g
Resistencia al impacto15 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,5kV
Categoría de sobre-tensiónII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +20 %
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa250mA
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)ON Luz permanente verde: Alimentación conectadoPB parpadeando: Inicialización PROFIBUSPB rojo constante: Error PROFIBUSSD parpadeando: iIicialización SD-GatewaySD rojo constante: Error SD-Gateway
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridadSensor de seguridad
Nota
Nota (en general)Szczegółowe funkcje, patrz podręcznik programowania i konfigurowania dla SD Gateway
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Diagnosis de sensores de seguridad y dispositivos de bloqueo conectados en serieDispositivos con diágnosis en serie opcional: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/07/2026, 20:12