SD-I-U-CCL
Número de artículo:101209435

Descripción de artículo
- Gateway-Universal para el cableado en serie de los señalas de diagnostico de
dispositivos de seguridad con interfaz SD integrado. - A través del interfaz de bus de campo se transfiere un volumen de datos de estado y de diagnóstico al sistema de control.
- Conexión en serie de la diagnóstica de máx. 31 dispositivos de seguridad
- Conexión en serie de diferentes dispositivos posible
- Reducción de tiempo y costo del cableado por conexión en serie de los canales de seguridad y diagnostico en el campo.
- Direccionado automático de los dispositivos de seguridad en el interfaz SD
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSD-I-U-CCL
Número de artículo (Nº artículo)101209435
EAN (European Article Number)4030661448879
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
Número eCl@ss, versión 9.027-23-02-08
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Peso bruto200g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's1
Datos mecánicos
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales a fuerza de resorte
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 50mm
Altura100mm
Profundidad80mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP20
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +75 °C
Humedad relativa, mínima30%
Humedad relativa, máxima85%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibraciones10 ... 57 Hz, amplitud 0,35 mm57 ... 150 Hz, con 5 g
Resistencia al impacto10 g
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,5kV
Categoría de sobre-tensiónII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +20 % (fuente de alimentación PELV)
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa500mA
Datos eléctricos - Protocolos de comunicación
Protocolo de bus de campoCC-Link
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnéticaEN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
Ruido electrónico de emisiónIEC 61000-6-4 (2002)
Resistencia al ruido eléctricoEN 61000-4-3EN 61000-4-6
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridadSensor de seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 08/10/2026, 22:31