SD-Y-POWER
Número de artículo:103009361

Descripción de artículo
- Accesorios para el conexionado en serie del cable de diagnostico
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930531
Descripción del tipo de productoSD-Y-POWER
Número de artículo (Nº artículo)103009361
EAN (European Article Number)4030661469416
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versión 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
VersiónAdaptador tipo "Y"
Conexión (eléctrica)1 x Conector hembra, 8-polos1 x Conector, 4-polos1 x Conector, 8-polos
Peso bruto50g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud54,5mm
Anchura 38mm
Altura20mm
Diámetro de la rosca ISOM12
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa30VDC
Corriente nominal operativa4.000mA
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)Dispositivo de bloqueo por solenoide y sensores
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/10/2026, 22:18