SDG01.3440
Número de artículo:101174274

Descripción de artículo
- Posición del cabezal hacia adelante
- Caja metélica
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Larga vida
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSDG01.3440
Número de artículo (Nº artículo)101174274
EAN (European Article Number)4030661605265
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto400g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos de seguridad3
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Recorrido de apertura forzada14mm15,5mm
Fuerza de apertura forzada, mínima5N
Nota (fuerza de apertura forzada)para cada contacto NC
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor43mm
Anchura del sensor50mm
Altura del sensor152mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 11:17