SE-J2 M16
Número de artículo:101188728

Descripción de artículo
- Caja de montaje de plástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSE-J2 M16
Número de artículo (Nº artículo)101188728
EAN (European Article Number)4030661344737
eCl@ss number, version 12.027-27-34-01
eCl@ss number, version 11.027-27-34-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-34-01
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Propiedades Globales
Material de la cajaPolicarbonato
Color de la carcasaGris
Peso bruto70g
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2x M16 x 1.5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud50mm
Anchura 50mm
Altura35mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/08/2026, 12:15