SE-P40-NBR10000 PERFIL DE GOMA EMBALADO 10M
Número de artículo:101174456

Descripción de artículo
- Se deberá compensar la suciedad y la humedad en el perfil
- Insensible a influencias ambientales
- Altura aprox. 40 mm incluyendo perfil de aluminio
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSE-P40-NBR10000 PERFIL DE GOMA EMBALADO 10M
Número de artículo (Nº artículo)101174456
EAN (European Article Number)4030661303758
eCl@ss number, version 12.027-27-34-01
eCl@ss number, version 11.027-27-34-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-34-01
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Información adicional, (código en pedidos)Ejemplo:
perfil de goma, SE-P40-1250
Perfil-AL, SE-AL 10-1250
Emisor / Receptor SE-SET
Relé de Seguridad, SE-304 C
Opcional:
Protectores de los extremos SE-T40; Adhesivo SE-G8406
otros accesoriosEl sistema de perfiles de Seguridad, se compone de elementos sueltos. Los elementos deberán pedirse por separado.
perfil de goma, SE-P40-1250
Perfil-AL, SE-AL 10-1250
Emisor / Receptor SE-SET
Relé de Seguridad, SE-304 C
Opcional:
Protectores de los extremos SE-T40; Adhesivo SE-G8406
otros accesoriosEl sistema de perfiles de Seguridad, se compone de elementos sueltos. Los elementos deberán pedirse por separado.
Aprobaciones - Normas
CertificadosTÜV
Propiedades Globales
NormasEN ISO 13850
Material del perfil de gomaNBR Perbunan®
Peso bruto3.430g
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud10.000mm
Anchura 25mm
Anchura, mínima400mm
Anchura, máxima10.000mm
Altura, aproximadamente38mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Nota
Nota (en general)Ochrona palców nie jest gwarantowana na końcach listwy naciskowej bezpieczeństwa - ok. 60 mm (SE 40) lub 50 mm (SE 70). Przy aktywacji w tym obszarze, nadajnik/odbiornik jest wpychany do dolnego profilu i następuje analiza sygnału wyłączającego, ale wymag
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 14:03