SE-P70-2500 PERFIL DE GOMA EMBALADO 2,5M
Número de artículo:101172168

Descripción de artículo
- Se deberá compensar la suciedad y la humedad en el perfil
- Insensible a influencias ambientales
- Altura aprox. 70 mm (incluyendo perfil de aluminio)
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal125206
Descripción del tipo de productoSE-P70-2500 PERFIL DE GOMA EMBALADO 2,5M
Número de artículo (Nº artículo)101172168
EAN (European Article Number)4030661300245
eCl@ss number, version 12.027-27-34-01
eCl@ss number, version 11.027-27-34-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-34-01
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Información adicional, (código en pedidos)Ejemplo:
perfil de goma, SE-P70-1250
Perfil-AL, SE-AL 20-1250
Emisor / Receptor SE-SET
Relé de Seguridad, SE-304 C
Opcional:
Protectores de los extremos SE-T70; Adhesivo SE-G8406
otros accesoriosEl sistema de perfiles de Seguridad, se compone de elementos sueltos. Los elementos deberán pedirse por separado.
perfil de goma, SE-P70-1250
Perfil-AL, SE-AL 20-1250
Emisor / Receptor SE-SET
Relé de Seguridad, SE-304 C
Opcional:
Protectores de los extremos SE-T70; Adhesivo SE-G8406
otros accesoriosEl sistema de perfiles de Seguridad, se compone de elementos sueltos. Los elementos deberán pedirse por separado.
Aprobaciones - Normas
CertificadosTÜV
Propiedades Globales
NormasEN ISO 13850
Resistencia a la deformación permanentebuena
Resistencia del material (ácido)buena
Material del perfil de gomaEPDM, 65 Shore A
Nota (material del perfil de goma)Abreviación internacional: EPDM, 65 Shore ADenominación quimica : Etileno Propileno-Ter-polimero
Peso bruto1.535g
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud2.500mm
Anchura 30mm
Anchura, mínima400mm
Anchura, máxima10.000mm
Altura, aproximadamente70mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Resistencia a la temperatura del material (a corto plazo)-50 ... +170 °C
Resistencia a la temperatura del material (a largo plazo)-30 ... +140 °C
Nota
Nota (en general)Jeżeli wymagana jest większa rezystancja, należy wybrać listwy naciskowe bezpieczeństwa o powłoce z tworzywa o grubości 20 µm. Powłoka może być poddawana jedynie niewielkim obciążeniom mechanicznym. Powłoka może być poddawana jedynie niewielkim obciążenio
Nota - Resistencia a los agentes químicos
Resistencia del material (combustible)baja
Resistencia del material (disolventes)baja hasta satisfactoria
Resistencia del material (aceite)baja
Resistencia del material (ozono)excelente
Resistencia del material (capacidad de rebote a 20ºC)buena
Resistencia del material (clima)excelente
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 13:59