SE-SET VER.2.0 10,5M/20M SENSOR SET
Número de artículo:101181969

Descripción de artículo
- Emisor + receptor
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal196779
Descripción del tipo de productoSE-SET VER.2.0 10,5M/20M SENSOR SET
Número de artículo (Nº artículo)101181969
EAN (European Article Number)4030661316550
eCl@ss number, version 12.027-27-34-91
eCl@ss number, version 11.027-27-34-91
Número eCl@ss, versión 9.027-27-34-91
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Propiedades Globales
Material de la cajapoliuretano
Peso bruto420g
Datos mecánicos
Alcance, mínima400mm
Alcance, máxima10.000mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable, emisor10,5m
Longitud del cable, receptor20m
Sección del cable, máxima3 x 0,14 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud37mm
Diámetro11,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP68
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 14 VDC
Tensión nominal operativa10 ... 14 VDC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/07/2026, 18:41