SE-SET VER.2.0 SENSOR SET
Número de artículo:101179375

Descripción de artículo
- Emisor + receptor
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194101
Descripción del tipo de productoSE-SET VER.2.0 SENSOR SET
Número de artículo (Nº artículo)101179375
EAN (European Article Number)4030661312071
eCl@ss number, version 12.027-27-34-91
eCl@ss number, version 11.027-27-34-91
Número eCl@ss, versión 9.027-27-34-91
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Propiedades Globales
Material de la cajapoliuretano
Peso bruto100g
Datos mecánicos
Alcance, mínima400mm
Alcance, máxima10.000mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable, emisor6,5m
Longitud del cable, receptor3m
Sección del cable, máxima3 x 0,14 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud37mm
Diámetro11,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP68
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 14 VDC
Tensión nominal operativa10 ... 14 VDC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/10/2026, 05:45