SE-T70 TAPA
Número de artículo:101167879

Descripción de artículo
- para Perfil de goma SE-P70
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193722
Descripción del tipo de productoSE-T70 TAPA
Número de artículo (Nº artículo)101167879
EAN (European Article Number)4030661521336
eCl@ss number, version 12.027-27-34-91
eCl@ss number, version 11.027-27-34-91
Número eCl@ss, versión 9.027-27-34-91
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Propiedades Globales
Resistencia a la deformación permanentebuena
Resistencia del material (ácido)buena
Material del perfil de gomaEPDM, 65 Shore A
Color del elemento de contactoNegro
Peso bruto9g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 30mm
Altura, aproximadamente70mm
Condiciones ambientales
Resistencia a la temperatura del material (a corto plazo)-50 ... +170 °C
Resistencia a la temperatura del material (a largo plazo)-30 ... +140 °C
Nota - Resistencia a los agentes químicos
Resistencia del material (combustible)baja
Resistencia del material (disolventes)baja hasta satisfactoria
Resistencia del material (aceite)baja
Resistencia del material (capacidad de rebote a 20ºC)buena
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/11/2026, 06:24