SEK103
Número de artículo:101009594

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194858
Descripción del tipo de productoSEK103
Número de artículo (Nº artículo)101009594
EAN (European Article Number)4030661612584
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcURus
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoIEC 60068-2-30
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la cajaPoliamida PA 66 GV, autoextinguible, ignífuga
Peso bruto69g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO))a 10% Ie y carga resistiva
Valor B10D, contacto (NC/NO)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento10N
Recorrido de apertura forzada2mm
Nota (duración de rebotes)Duración del rebote con una velocidad de accionamiento de 100 mm/s
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexión para conector plano - 6.35 mm x 0.8 mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones10 … 200 Hz, con 15 g
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal operativa400VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Apto para tensiones bajos≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
Principio de conmutaciónAcción lenta
Duración de rebotes, máxima5ms
Frecuencia máxima de conmutación3.600/h
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Datos eléctricos - Contactos
Tensión, categoría de utilización AC-15250VAC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/11/2026, 00:05