SEP09.0.1.0.22/95
Número de artículo:101022849

Descripción de artículo
- 2 botones negros operativos (Piezas de posición) Diám. Ø 55 mm
- Caja de Aluminio
- con tapa desmontable de aluminio en el lado abajo
- apto para montaje separado de las partes de mando bi-manual
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSEP09.0.1.0.22/95
Número de artículo (Nº artículo)101022849
EAN (European Article Number)4250116203246
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 13850EN ISO 13851
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Material de las placas de cierreAluminio
Color de la carcasaRAL 7004
Peso bruto3.500g
Datos generales - Características
Kit de piezas posible Sí
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NA2
Cantidad de pulsadores (piezas de posición)2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 155mm
Altura160mm
Profundidad150mm
Longitud x Anchura x AlturaPulsadores (Piezas de posición): 55 mm
NotaPor caja
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP54
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui440 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Nota
Nota (en general)cada dispositivo de mando con 1 NC + 1 NAOpcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruch
Nota (cantidad de pulsadores (piezas de posición))Consistente de: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/11/2026, 22:29