SEPG05.3.L.22
Número de artículo:101172767

Descripción de artículo
- Caja metélica
- vacío, con 3 taladros de montaje Ø 22,3 mm
- Caja con 2 compartimentos
- Posible montaje de pared o sobremesa
- aleación ligera inyectada
- Operación ergonómica
- el montaje de railes de bornes y relés en la parte interior posible
- Panel de control para la ubicación de min. 8 dispositivos de mando e indicación adicionales
- Orificios debajo de la tapa y orificio central Ø = 22,3mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal136210
Descripción del tipo de productoSEPG05.3.L.22
Número de artículo (Nº artículo)101172767
EAN (European Article Number)4250116202911
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Peso bruto4.430g
Datos generales - Características
Apto para Paro de Emergencia Sí
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 494mm
Altura184mm
Profundidad160mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Nota
Nota (en general)Opcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruchŚrodkowa część nadaje się do montażu do 10 dodatkowych urządzeń sterujących i lampek sygnalizacyjnych (Ø 22 mm)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/11/2026, 15:58