SEPK02.0.4.0.22/95
Número de artículo:101027371

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- 2 botones negros operativos (Piezas de posición) Diám. Ø 55 mm
- 1 botón de Paro de Emergencia en su versión termoplástico
- Posible montaje de pared o sobremesa
- Caja con 2 compartimentos
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal136383
Descripción del tipo de productoSEPK02.0.4.0.22/95
Número de artículo (Nº artículo)101027371
EAN (European Article Number)4250116202812
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material de la cajaPlástico
Peso bruto1.900g
Datos generales - Características
Apto para Paro de Emergencia Sí
Kit de piezas posible Sí
Cantidad de pulsadores de Paro de Emergencia1
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Cantidad de pulsadores (piezas de posición)2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 469mm
Altura185mm
Profundidad137mm
Longitud x Anchura x AlturaPulsador de Paro de Emergencia con enclavamiento: 38.5 mmPulsadores (Piezas de posición): 55 mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui440 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Nota
Nota (en general)1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC dla stopu awaryjnego8 otworów (do wybicia) dla dodatkowych urządzeń sterujących Ø 22,3 mmOpcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruch
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/11/2026, 05:51