SEPLC05.2.3.1.22/95
Número de artículo:101188797
Archivo

Descripción de artículo
- Botón de Paro de Emergencia en su versión metálica Ø 40 mm
- 2 botones negros operativos (Piezas de posición) Diám. Ø 40 mm en Plásticodiseño
- Caja de Aluminio
- Panel de control para dispositivos de mando e indicadores adicionales
- Placa de aluminio desmontable An x Al = 230 x 150 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSEPLC05.2.3.1.22/95
Número de artículo (Nº artículo)101188797
EAN (European Article Number)4250116203130
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Material de las placas de cierreAluminio
Color de la carcasaRAL 7004
Peso bruto5.300g
Datos generales - Características
Apto para Paro de Emergencia Sí
Kit de piezas posible Sí
Cantidad de pulsadores de Paro de Emergencia1
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NA2
Cantidad de pulsadores (piezas de posición)2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 510mm
Altura160mm
Profundidad175mm
Longitud x Anchura x AlturaPulsador de Paro de Emergencia con enclavamiento: 40 mmPulsadores (Piezas de posición): 40 mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP54
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui440 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15250VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Nota
Nota (en general)1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC dla stopu awaryjnegoOpcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruch
Nota (cantidad de pulsadores de Paro de Emergencia)Consistente de: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OCConsistente de: 3SB3000-1HA20; 3SB3400-OA
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/10/2026, 10:48