SEPLC05.2.L.22
Número de artículo:101188796

Descripción de artículo
- vacío, con 3 taladros de montaje Ø 22,3 mm
- Caja de Aluminio
- Panel de control para dispositivos de mando e indicadores adicionales
- Placa de aluminio desmontable An x Al = 230 x 150 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSEPLC05.2.L.22
Número de artículo (Nº artículo)101188796
EAN (European Article Number)4250116203147
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Material de las placas de cierreAluminio
Color de la carcasaRAL 7004
Peso bruto4.730g
Datos generales - Características
Apto para Paro de Emergencia Sí
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 510mm
Altura160mm
Profundidad175mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP54
Nota
Nota (en general)1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC dla stopu awaryjnegoOpcjonalnie: siłowniki o małej siłe wprawiającej w ruch
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/11/2026, 22:21