Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Dispositivos de mando y señalización
  2. Serie-E

Serie-E

ED - Pulsador

ED - Pulsador

  • •Caja de Aluminio
  • •Protección IP65
  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Ir a la categoría
EW - Interruptor selector con retorno por muelle

EW - Interruptor selector con retorno por muelle

  • •Protection class IP65
  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •with short or long toggle
  • •2 or 3 positions
Ir a la categoría
ESS/EST-Interruptor selector con acción por llave

ESS/EST-Interruptor selector con acción por llave

  • •Key unlatching
  • •with or without latching
  • •Protection class IP65
  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •2 or 3 positions
Ir a la categoría
EDAN - Rotary drive for Potentiometer

EDAN - Rotary drive for Potentiometer

  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Para potenciómetros estándar
  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
Ir a la categoría
Pulsador luminoso EDL

Pulsador luminoso EDL

  • •Aluminium enlosure
  • •Protection class IP65
  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •illuminable
Ir a la categoría
Pulsador EDP

Pulsador EDP

  • •Caja de Aluminio
  • •Protección IP65
  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •para condiciones duras de medio ambiente
Ir a la categoría
Pulsador EDR con enclavamiento

Pulsador EDR con enclavamiento

  • •Caja de Aluminio
  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •para condiciones duras de medio ambiente
Ir a la categoría
Piloto luminoso EML

Piloto luminoso EML

  • •Caja de Aluminio
  • •Protección IP65
  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Para elementos de iluminación
Ir a la categoría
EWSE - Step switch

EWSE - Step switch

  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
  • •para condiciones duras de medio ambiente
Ir a la categoría