Serie-Z
Número de artículo:-

Descripción de artículo
- pequeñas dimensiones
- Diámetro de montaje Ø 16,2 mm
- Dimensión de montaje 25 x 25 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSerie-Z
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 08/07/2026, 12:21