SET SL 300-0210
Número de artículo:101173948
Archivo

Descripción de artículo
- Diseño robusto
- 2 Contactos
- Permite su montaje en máquinas ya existentes, encoladoras, prensas para la madera, etc.
- Suministro en diversas longitudes
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSET SL 300-0210
Número de artículo (Nº artículo)101173948
eCl@ss number, version 12.027-27-06-90
eCl@ss number, version 11.027-27-06-90
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-90
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Información adicional, (código en pedidos)Nota: El interruptor de posición con función de seguridad, no va incluido en la entrega. Se dispone de las siguientes variantes: 1 contacto NA / 1 contacto NC T3K 335-11Z-U90 - Caja metálica T3K 336-11Z-U90 - Caja de termoplástico
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material del enclavamientoPlástico, termoplástico
Material de la perfil de bandaAluminio
Material de la placa lateralAluminio
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 100mm
Altura260mm
Longitud (L1)210mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-20 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-20 ... +70 °C
Datos eléctricos
Elemento de conmutaciónver la descripción del interruptor
Principio de conmutaciónver la descripción del interruptor
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroPerfil de solapa (pestaña)Retención
Material de montaje incluido en el suministroPerfil de AluminioPlacas laterales
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/08/2026, 19:11