SET UDS/232
Número de artículo:101182091
Archivo

Descripción de artículo
- Cómoda escritura y lectora de datos al USP-PI
- Creación de perfiles en MS Excel ®
- Representación gráfica de la copia del hueco
- Copiando datos entre varios USP-PI
- Archivando copias del hueco
- Conexión vía USB ó interfaz RS-232
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSET UDS/232
Número de artículo (Nº artículo)101182091
EAN (European Article Number)4030661316796
eCl@ss number, version 12.019-20-90-90
eCl@ss number, version 11.019-20-90-90
Número eCl@ss, versión 9.019-20-90-90
ETIM number, version 7.0EC001413
ETIM number, version 6.0EC001413
Datos eléctricos - AS-i especificación
AS-i Versión 1.0
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroCable (conversor USP-PI)Cable (RS232 conversor)Conversor y controlador RS 485/232Fuente de alimentaciónSoftware de carga y descarga UDS
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 02:29