SFB-EIP-8M12-IOP
Número de artículo:103015480

Descripción de artículo
- Caja de distribución segura para EtherNet/IP con CIP Safety
- Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad
- Interruptor Dual Port integrado
- Protección IP66, IP67
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSFB-EIP-8M12-IOP
Número de artículo (Nº artículo)103015480
EAN (European Article Number)4030661628691
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Número eCl@ss, versión 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusTÜVUKCA
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Material de la cajaPlástico, Poliamida PA 6 GF
Material de la etiqueta de identificaciónPlástico, Poliamida PA
Material de la ventanaPoliamida PACM 12
Material del recubrimiento electrónicoPoliuretano 2K PU
Peso bruto649g
Datos generales - Características
Indicador integrado, generalSí
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Certificación de seguridad - Entradas de seguridad 2 canal
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Valor PHF1,10 x 10⁻⁹/h
PFDavg9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Tiempo de reacción, entrada de seguridad local ⇒ bus de campo, máximo20ms
NotaLa SFB cumple con las exigencias de un PDDB (interruptor de aproximación con comportamiento definido en condiciones de error) según EN 60947-5-3 en combinación con sensores magnéticos (2 contactos NC) hasta PLe / SIL 3.
Certificación de seguridad - Entradas de seguridad 1 canal
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría de control2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
Valor PHF2,30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en1
Vida útil20Año(s)
Tiempo de reacción, entrada de seguridad local ⇒ bus de campo, máximo20ms
Intervalo de prueba para detección de errores10s
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad 1 canal
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría de control3
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
Valor PHF1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Tiempo de reacción: bus de campo ⇒ salida de seguridad local, máximo50ms
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad 2 canal
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría de control4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Valor PHF1,20 x 10⁻⁹/h
PFDavg1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Tiempo de reacción: bus de campo ⇒ salida de seguridad local, máximo50ms
Datos mecánicos
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación2x M6
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo3Nm
Diseño de los tornillos de fijación, mirilla2x TX10 (Torx)
Par de apriete de los tornillos de fijación de la ventana, máximo0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoReceptáculo M12 /-conector
Conector, entrada/salidaX0 - X7: M12, 8-polos, codificación A
Conector, E/S de potenciaM12 POWER, 4-polos, codificación T
Conector, bus de campoM12, 4-polos, codificación D
Tightening torque of electrical connection, minimum0,8Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo1,5Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud222,8mm
Anchura 63mm
Altura36,1mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Humedad relativa, mínima10%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente operativa200mA
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa10.000mA
Nota (datos eléctricos, fusibles)Se necesita fusible externo ≤ 10A lento en el uso según UL 61010.
Retardo de disponibilidad, máxima12.000ms
Device Watchdog Time12ms
Reaction Time Safety Input, maximum20ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
Datos eléctricos - Protocolos de comunicación
Protocolo de bus de campoEtherNet/IP / CIP Safety
Especificación del bus de campoV1.27
Especificación de bus de campo seguroV2.22
Propiedades del bus de campoDevice Level Ring (DLR)
Ratio de transferencia100 Mbit/s Full Duplex
DireccionamientoDynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / BootP
Interruptor integradoDual Port, 100 Mbit/s
Servicios de bus de campoLLDP
Interfaz de servicioWEB-Interface HTTP
Datos eléctricos - Conexiones de los aparatos
Designación, conexiones de dispositivosX0 ... X7
Longitud del cable, conexión del dispositivo30m
Datos eléctricos - Alimentación para dispositivos externos
Denominación, alimentaciónA1 and A2
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa800mA
Protección por fusible eléctrico interno1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Denominación, entradas de seguridadX1 und X2
Umbrales de conmutación−3 V … 5 V (Low)13 V ... 30 V (High)
Corriente operativa a 24 V6mA
Corriente residual permitida del control1mA
Duración de impulso de prueba, mínima0,01ms
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Periodo de impulso de prueba, mínima20ms
Periodo de impulso de prueba, máxima120.000ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadDO
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima2V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,8A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,8A
Nota, categoría de utilización DC-13Inductive load, maximum 400 mH
Frecuencia de conmutación, máxima1Hz
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Periodo de impulso de prueba, mínima15ms
Periodo de impulso de prueba, máxima500ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Datos eléctricos - Entradas de diagnóstico / Interfaz FB
Designación, entradas de diagnóstico / interfaz FBDI
Umbrales de conmutación−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Corriente operativa a 24V12mA
Filtro anti-rebotes de entrada10ms
Velocidad de transferencia de datos Interfaz FB19,2 kBaud
Datos eléctricos - Salida por pulsos
Denominación, salidas de impulsosY1 and Y2
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima1V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Y1 Corriente nominal de funcionamiento a 24 V15mA
Y2 Corriente nominal de funcionamiento a 24 V10mA
Y2 Corriente nominal de funcionamiento a 0 V30mA
Periodo de impulso de prueba, típico500ms
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1
Indicación de estado - LED 01
Estados LEDLED de error conexión de equipo
Posición LEDE: 0 ... 7
Color del LEDverde/rojo
Indicación de estado - LED 02
Estados LEDLED de entrada conexión de equipo
Posición LEDI: 0 ... 7
Color del LEDamarillo
Indicación de estado - LED 03
Estados LEDLED de enlace puerto Ethernet
Posición LEDL: P1 + P2
Color del LEDverde
Indicación de estado - LED 04
Estados LEDLED de actividad puerto Ethernet
Posición LEDA: P1 + P2
Color del LEDamarillo
Indicación de estado - LED 05
Estados LEDModule status LED
Posición LED"MS": Module
Color del LEDverde/rojo
Indicación de estado - LED 06
Estados LEDNetwork Status LED
Posición LED"NS": Módulo
Color del LEDverde/rojo
Indicación de estado - LED 07
Estados LEDLED de error de la caja de distribución
Posición LED"Err": Módulo
Color del LEDverde/rojo
Indicación de estado - LED 08
Estados LEDPower-LED caja de distribución pasiva
Posición LED"Pwr": Módulo
Color del LEDverde
Otros datos
Nota (aplicaciones)Caja de distribución segura, con E/S descentralizadas
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 31/08/2026, 19:28