SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Número de artículo:103032866

Descripción de artículo
- Adaptador en Y adecuado para las series: SLC/SLG 440-COM
- Para la conexión de interruptores de seguridad optoelectrónicos
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11931510
Descripción del tipo de productoSFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Número de artículo (Nº artículo)103032866
EAN (European Article Number)4030661529882
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versión 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Conexión (eléctrica)1 x Conector, 8-polos2 x Conector hembra, 4-polos
Peso bruto86g
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
Sección0,25mm²
Diámetro del cable4,3mm
Radio de flexión (fijo)5Ø Cable
Radio de flexión (movido)10Ø Cable
Color de la cubierta de cableNegro
Datos mecánicos - Conector lado A
Codificación del conectorA
Enclavamiento del conectorBloqueo de rosca
Material del prensaestopaMetal, CuZn, niquelado
Material del cuerpo de la manillaPlástico, TPU
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud54,5mm
Anchura 33mm
Altura20mm
Diámetro de la rosca ISOM12
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 2A
Tensión nominal operativa30VDC
Corriente nominal operativa2.000mA
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)SLCG440-COM/SLB440
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 06:55