SG1
Número de artículo:101207761
Archivo

Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSG1
Número de artículo (Nº artículo)101207761
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la cajaMetal
Material del revestimiento de la cajagalvanizado
Peso bruto10.000g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 82mm
Altura1.114mm
Profundidad120mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/11/2026, 11:52