SG4
Número de artículo:101207764
Archivo

Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoSG4
Número de artículo (Nº artículo)101207764
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la cajaMetal
Material del revestimiento de la cajapintado
Color de la carcasaRAL 1021
Peso bruto2.500g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 82mm
Altura1.334mm
Profundidad120mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 08/11/2026, 22:16