SG5
Número de artículo:103001594

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoSG5
Número de artículo (Nº artículo)103001594
EAN (European Article Number)4030661690971
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la cajaMetal
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Color de la carcasaRAL 1021
Peso bruto11.800g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 110mm
Altura1.334mm
Profundidad110mm
Nota
Nota (en general)odpowiednie dla do 4-promieniowych krat świetlnych bezpieczeństwa SLG.odpowiednie dla kurtyny świetlnej bezpieczeństwa SLC z wysokością obszaru zabezpieczanego do 970 mm.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/11/2026, 01:07